Ищите метод расширения интерфейса или карту памяти? Среди нашего ассортимента принадлежностей и опций для аппаратных средств контроллеров Вы найдете именно то, что Вам нужно.
Дополнительная компактная конструкция, карта памяти, система ввода/вывода
Хотите установить контроллер в шкафу управления? Вместо того, чтобы встраивать его в электронные средства управления приводом? Требуется расширенный функционал? Необходимо подключить дополнительный аналоговый или цифровой интерфейс?
У нас есть для Вас необходимые опции и принадлежности.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря нашей международной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
- У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.
Ваши преимущества
-
Дополнительные интерфейсы
Модуль расширения с шиной CAN для устройства MOVI-PLC® с высоким уровнем эффективности дает возможность добавлять интерфейсы -
Увеличение возможностей
Мы предложим правильную карту памяти для любой сферы использования -
Модуль расширения ввода/вывода
Модули расширения ввода/вывода для установки в шкафу управления и децентрализованного монтажа
Карты памяти
Карты памяти для контроллеров стандартного и продвинутого классов эффективности
- OMH41B
- OMC41B
- OMH71B
- OMW71B/OMW72B
Карты памяти для свободно программируемых контроллеров перемещений MOVI-PLC® и конфигурируемых блоков управления с технологическим уровнем T0–T25 в зависимости от требований к функциональности. Карты памяти обеспечивают более чем достаточное место для хранения системных данных и упрощают замену устройств.
Электронный ключ ORV71B для UHX71B
Электронный ключ динамической визуализации
Внедрение высокоэффективных средств визуализации с помощью HMI-Builder.PRO и ОС Windows в MOVI-PLC®.
Модули расширения ввода/вывода
Модули расширения ввода/вывода для установки в шкафу управления и децентрализованного монтажа
интерфейсы
Интерфейс OSC71B CAN для UHX71B
Опция OSC71B позволяет добавлять интерфейс шины CAN к существующим интерфейсам для MOVI‑PLC® с высоким уровнем эффективности на базе Windows для производств, критически нуждающихся в визуализации. Это дает возможность управлять станциями с помощью контроллера MOVI-PLC® с высоким уровнем эффективности без необходимости в SBUSPLUS (MOVIGEAR®).